ZW-SDR16-70-AA-N

Numéro de série
4258212
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
Position Valve Meter-out (sortie compteur) dans le port A
Mode de réglage Outil
Implantation ISO 4401-07-07-0-05
Qmax valves [l/mn] 300
Q famille de produits [l/min] 0 - 300
Famille de produits ZW-SDR16
Pression d'ouverture [bar] 0,4
Plage de débit [l/min] 0 - 300
Fonctionnement Valve à tiroir
Fonction Limiteur de débit unidirection
Taille nominale 16
Désignation de l’objet ZW-SDR16-70-AA-N
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 4258212
Construction Plaques intermédiaires

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Prospectus produit FR

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Prospectus produit EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)