DRM10121-12-C-N-070C

Numéro de série
4255715
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante sans relief atmosphérique
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Régulateur de pression
Mode de réglage Outil, plombable
Implantation 10121
Qmax valves [l/mn] 22
Famille de produits DRM10121
Plage de pression [bar] 10 - 450
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 22
Plage de réglage press. [bar] 10 - 70
Taille nominale 10
Désignation de l’objet DRM10121-12-C-N-070C
Pmax [bar] 450
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 4255715
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Prospectus produit FR

(0.31 MB)

DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Prospectus produit EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Prospectus produit FR

(1.47 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Prospectus produit EN

(1.47 MB)