SRPM20330-22-C-N-08-L25S

Numéro de série
4187903
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
Mode de réglage Manuel
Implantation 20330
Qmax valves [l/mn] 100
Q famille de produits [l/min] 0 - 80
Famille de produits SRPM
Plage de débit [l/min] 0 - 25
Fonctionnement Valve à tiroir
Fonction Régulateur de débit
Taille nominale 20
Désignation de l’objet SRPM20330-22-C-N-08-L25S
Pmax [bar] 315
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 4187903
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Prospectus produit FR

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Prospectus produit EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.11 MB)