VEU-F-30/10-M-A-G-S-Z-B/-SKDK-PKZ-S

Numéro de série
4168985
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
Indications complémentaires Flexible d’aspiration 2,5 m/Flexible de retour 5 m, Interrupteur marche/arrêt avec protection moteur, Limiteur débit volumique eau de refroidissement
Indicateur d’encrassement 2 bar optique
Tension 500V-50Hz-3Ph
Pompe Pompe à engrenage
Refroidisseur/échangeur de chaleur Échangeurs à plaques
Exécution Mobile
Taille Corps 30 l/Débit volumique 10 l
Norme EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit FR

(13.49 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Prospectus produit EN

(13.47 MB)