PDR10PZ-31-C-N-330V330-0

Numéro de série
4164059
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
Bobine Sans bobine
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 100
Fonction Régulateurs de pression prop.
Pression de réglage [bar] 230
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 40-1836
Mode de réglage Outil
Implantation FC10-3
Qmax valves [l/mn] 100
Famille de produits PDR10PZ
Plage de pression [bar] 10 - 350
Type de connecteur sans bobine
Plage de réglage press. [bar] 10 - 230
Taille nominale 10
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit FR

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Prospectus produit EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Prospectus produit FR

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Prospectus produit EN

(0.64 MB)