DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-24DG

Numéro de série
4156574
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
Fonction supplementaire à décharge magnétique
Variante forte amorti, sans relief
Différ. de pression com. [bar] 6
Pression de réglage [bar] 200
Fonctionnement Balance de pression
Mode de réglage Outil
Implantation 12121
Qmax valves [l/mn] 90
Famille de produits DWM12121ZDMY
Plage de pression [bar] 0 - 350
Type de connecteur G
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 90
Plage de réglage press. [bar] 0-230
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-24DG
Pmax [bar] 250
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 4156574
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)