DW12P-23-C-N-180

Numéro de série
4138622
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante forte amorti, sans relief
Différ. de pression com. [bar] 12
Fonctionnement Balance de pression
Mode de réglage non ajustable
Implantation FC12-4
Qmax valves [l/mn] 100
Famille de produits DW12P
Plage de pression [bar] 4 - 12
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 100
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DW12P-23-C-N-180
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 4138622
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Prospectus produit EN

(0.29 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Prospectus produit FR

(1.46 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Prospectus produit EN

(1.46 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Prospectus produit FR

(0.38 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)