En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Pression nominale [MPa] | 0.05 |
---|---|
Pression nominale [bar] | 0.5 |
Écrou de fixation | sans (écrou de fixation) |
Vis de fixation FSA | 12LR |
Rondelle de contraste | sans |
Matériau cadre FSA | Aluminium |
Matériau élément de raccordement FSA | Aluminium |
Autre fonction (et vis creuse) | Sans |
Matériau du tuyau | Verre |
Géométrie du tuyau | Rond |
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité | NBR |
Taille nominale FSA/FSK | 88 |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Prospectus produit
FR
(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Prospectus produit
EN
(0.57 MB)