En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Raccordement hydraulique bride | DIN |
---|---|
Volume nominal | 450 |
Série | 16 |
Pression de gonflage réglable | Oui |
Matériau Vessie | NBR |
Matériau Corps d'accumulator | Acier inoxydable |
Matériau- Raccordement hydraulique | Acier inoxydable |
Types préférentiels | non |
ATEX | Non |
Dispositif supplémentaire Côté fluide | aucun dispositif supplémentaire |
Montage transfert | Non |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Accumulateurs Accumulateur à vessie - Exécution basse pression
Prospectus produit
FR
(0.66 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Prospectus produit
EN
(0.76 MB)