4WSE 6 E+H H01-24DG/V

Numéro de série
4097621
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
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Fonction Distributeurs à 4/4 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves 4WSE 6 E+H
Type de bobine 50-2345
Implantation ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valves [l/mn] 25
Famille de produits 4WSE 6 EH
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 0 - 350
Bobine 24 V CC
Plage de débit [l/min] 0 - 25
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 25
Taille nominale 6
Désignation de l’objet 4WSE 6 E+H H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 4097621
Code article bobine 3274861
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WSE6 Distributeur à clapet
Prospectus produit FR

(1 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Prospectus produit EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Prospectus produit FR

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Prospectus produit EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)