En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Implantation | ISO7368 08-3-1-16 |
---|---|
Famille de produits | LD-CCE .. RM |
Taille nominale | 25 |
Pmax [bar] | 420 |
Matériau d'étanchéité | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | RM |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 3 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 6 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 6 |
Construction | Valves à cartouche (Logiques) |
M20003676 | 0 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Prospectus produit
FR
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Prospectus produit
EN
(3.46 MB)