LD-CCE 16 H 6 RM/N

Numéro de série
4085380
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
Implantation ISO7368 06-1-1-16
Famille de produits LD-CCE .. RM
Taille nominale 16
Pmax [bar] 420
Matériau d'étanchéité NBR
M20003657 LD
M20003659 RM
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 3
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 5
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Construction Valves à cartouche (Logiques)
M20003676 0

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Prospectus produit FR

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Prospectus produit EN

(3.46 MB)