PDBM12121PFZ-08-C-N-350V250-0

Numéro de série
4055049
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
Bobine Sans bobine
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 200
Fonction Limiteur de pression prop.
Pression de réglage [bar] 250
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 40-1836
Mode de réglage Non disponible
Implantation 12121
Qmax valves [l/mn] 200
Famille de produits PDBM12121PFZ
Plage de pression [bar] 12 - 350
Type de connecteur sans bobine
Plage de réglage press. [bar] 12 - 250
Taille nominale 12
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
PDBM12121PFZ-08 Proportional Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.33 MB)

PDBM12121PFZ-08 Proportional Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)