DB10SE-02-C-N-020 @ 6 l/min

Numéro de série
4051193
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
Fonction supplementaire avec relief connexion
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] 14
Fonctionnement Limiteur de pression
Mode de réglage non ajustable
Implantation FC10-S3
Qmax valves [l/mn] 120
Famille de produits DB10SE
Plage de pression [bar] 14 - 19
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 120
Plage de réglage press. [bar] 14
Taille nominale 10
Désignation de l’objet DB10SE-02-C-N-020 @ 6 l/min
Pmax [bar] 100
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 4051193
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Prospectus produit EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)