4WMH 6 EA-F 01/V

Numéro de série
4034339
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante Avec maintien
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 4/2 voies
Actionnement Manuel
Série des valves 4WMH 6 EA-F
Implantation ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valves [l/mn] 75
Famille de produits 4WMH 6 EA
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 0 - 350
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 0 - 75
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 75
Taille nominale 6
Désignation de l’objet 4WMH 6 EA-F 01/V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 4034339
Code article bobine -
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Prospectus produit FR

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Prospectus produit EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)