DLM12121P-01-C-N-30-350V

Numéro de série
4025842
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Diff. de pression de comm. 30%
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Valve de chargement d’accumulateur
Mode de réglage Outil
Implantation 12121
Qmax valves [l/mn] 200
Famille de produits DLM12121P
Plage de pression [bar] 5 - 350
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 200
Plage de réglage press. [bar] 5 - 350
Taille nominale 12
Désignation de l’objet DLM12121P-01-C-N-30-350V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 4025842
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)