PDR16P-01M-C-N-260-0 §0605

Numéro de série
4011972
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
Bobine Sans bobine
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 240
Fonction Régulateurs de pression prop.
Commande manuelle d'urgence Main d'urgence à vis
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 40-1836
Mode de réglage Non disponible
Implantation FC16-3
Qmax valves [l/mn] 240
Famille de produits PDR16P
Plage de pression [bar] 12 - 350
Type de connecteur sans bobine
Plage de réglage press. [bar] 12 - 180
Taille nominale 16
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)