-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Fonction supplémentaire | Surveillance du commutateur |
---|---|
Variante | Type soupape à cône |
Fonction | Clapet anti-retour |
Mode de réglage | Non disponible |
Implantation | FC10 -2 |
Qmax valves [l/mn] | 80 |
Famille de produits | RV10A |
Pression d'ouverture [bar] | 0,35 |
Plage de débit [l/min] | 0 - 80 |
Taille nominale | 10 |
Désignation de l’objet | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
Type de pilotage | à commande directe |
Mode d'installation | UNF |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Construction | À visser |
Code article | 3987381 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)