KHP3K-32-L-1114-09X

Numéro de série
398468
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
Perçage de la sphère L
Combinaison pas de combinaison KH
Surveillance de la position de commutation sans surveillance de la position de commutation
Dispositif de fermeture sans dispositif de fermeture
Perçages de fixation sans perçages de fixation
Réception / certificat de contrôle sans réception
Manœuvre Levier manuel
Pression nominale 5000
Pression nominale 35
Pression nominale. 350
Cote sur plats SW17
Exécution levier de commande sans
Traitement de surface phosphaté
Identifiant matériau Acier-Acier-POM-FPM
Matériau corps robinet à boisseau sphérique Acier
Norme Schéma de perçage
Raccordement / désignation bride Filetage fixation
Type de raccordement Raccord de plaque
Diamètre nominal DN 32
Construction KHP3K
Désignation de l’objet KHP3K-32-L-1114-09X
Code article 398468

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
MU KH
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(1.69 MB)

Operating manual KH
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(1.69 MB)

KHP/KHP3K Robinets sur plaque
Prospectus produit FR

(0.79 MB)

KHP/KHP3K Manifold Mounted Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.36 MB)

Leviers de commande SW 06-22
Prospectus produit FR

(0.26 MB)

Handles SW 06-22
Prospectus produit EN

(0.26 MB)

Liste de compatibilité pour robinets à tournant
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Robinets avec capteurs électriques de fin de course
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Prospectus produit EN

(0.28 MB)

Robinets avec dispositif de
Prospectus produit FR

(0.27 MB)

Lockable Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.26 MB)

Robinets à actionnement pneumatique
Prospectus produit FR

(0.24 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Prospectus produit EN

(0.41 MB)

Robinets avec commande électrique
Prospectus produit FR

(0.29 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Prospectus produit EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit FR

(0.86 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Prospectus produit EN

(0.86 MB)