En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Taille DIN 3015 | Taille 4 |
---|---|
Application, serrage | Montage de tuyauterie, Câble + montage de flexible |
Couple de serrage, boulon | Pas d’informations |
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Série DIN3015 | Gamme légère |
Matériau, éléments de serrage | Pas d’informations |
Surface intérieure, éléments de serrage | Pas d’informations |
Design, pièce DIN 3015 | Plaques de couverture DP |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

3984347 00001
Information produit
FR
(0.08 MB)

3984347 00001
Information produit
EN
(0.08 MB)