En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Taille DIN 3015 | Taille 3 |
---|---|
Application, serrage | Montage de tuyauterie, Câble + montage de flexible |
Couple de serrage, boulon | Pas d’informations |
Tuyau avec ø ext. DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Série DIN3015 | Gamme légère |
Matériau, éléments de serrage | Pas d’informations |
Surface intérieure, éléments de serrage | Pas d’informations |
Design, pièce DIN 3015 | Plaques soudées AP |