DB10PY-01-C-N-500V-0

Numéro de série
3980939
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
Fonction supplementaire à décharge magnétique
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Limiteur de pression
Type de bobine 40-1836
Mode de réglage Outil
Implantation FC10 -2
Qmax valves [l/mn] 120
Famille de produits DB10PY
Plage de pression [bar] 5 - 345
Type de connecteur sans bobine
Bobine sans bobine
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 120
Plage de réglage press. [bar] 5 - 345
Taille nominale 10
Désignation de l’objet DB10PY-01-C-N-500V-0
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3980939
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DB10PY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit FR

(0.4 MB)

DB10PY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit FR

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Prospectus produit EN

(0.41 MB)