RS08-01-C-N-4-500V330

Numéro de série
3975860
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
Pression de réglage [bar] 228
Fonction Valves d'équilibrage
Ratio de pilotage 4
Mode de réglage Outil
Implantation FC08-3
Qmax valves [l/mn] 38
Famille de produits RS08
Plage de pression [bar] 50 - 350
Plage de débit [l/min] 0 - 38
Plage de réglage press. [bar] 50 - 350
Taille nominale 8
Désignation de l’objet RS08-01-C-N-4-500V330
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3975860
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RS08-01 Counterbalance valve
Prospectus produit FR

(0.38 MB)

RS08-01 Counterbalance valve
Prospectus produit EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)