CX08M-2/2-F/C-2/20/160/100-1X

Numéro de série
3969266
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
Commande d’urgence manuelle CX sans commande d’urgence manuelle
Surveillance de la position de commutation CX sans indicateur de position de commutation
Code de commande CX CX08M (2/2 - F)
Joint de siège de soupape PTFE
Joint dynamique PTFE
Joint statique FPM
Matériau du corps CX Laiton
Taille de raccordement CX G 1
Diamètre nominal DN CX 20
Pression nominale - CX 0–160 bar
Fonction de commutation CX NC
Série CX Module 2/2 voies
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
NU Vannes coaxiales
Notice d’utilisation et de maintenance FR

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Notice d’utilisation et de maintenance EN

(0 MB)

Vanne coaxiale 2/2 CX06M à CX08M à pilotremdgesteuert
Prospectus produit FR

(0.63 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Prospectus produit EN

(0 MB)