DR12P-01-C-N-500V §0605

Numéro de série
3914739
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Fonctionnement Régulateur de pression
Mode de réglage Outil
Implantation FC12-3
Qmax valves [l/mn] 180
Famille de produits DR12P
Plage de pression [bar] 15 - 345
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 180
Plage de réglage press. [bar] 15 - 345
Taille nominale 12
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation UNF
Matériau d'étanchéité NBR
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Prospectus produit FR

(0.82 MB)

DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Prospectus produit EN

(0.82 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)