FSA-0700-2.10405/O2/M12.000

Numéro de série
3858747
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
Pression nominale [MPa] 0.05
Pression nominale [bar] 0.5
Protection de surface Acier zingué (vis+écrou)
Écrou de fixation avec (écrou de fixation)
Vis de fixation FSA M12
Rondelle de contraste sans
Matériau cadre FSA Acier
Matériau élément de raccordement FSA Aluminium
Autre fonction (et vis creuse) Sans
Matériau du tuyau PA
Géométrie du tuyau Rond
Joint plat / joint torique 0
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité FPM
Taille nominale FSA/FSK 700
Type FSA / FSK FSA
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Prospectus produit FR

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Prospectus produit EN

(0.55 MB)