4WER0 6 E S01-12DG/V

Numéro de série
3803702
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante Position de commutation
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 4/3 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves 4WER0 6 E
Implantation ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valves [l/mn] 80
Famille de produits 4WER0 6 E
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 0 - 350
Bobine 12 V CC
Plage de débit [l/min] 0 - 80
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 80
Taille nominale 6
Désignation de l’objet 4WER0 6 E S01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3803702
Code article bobine SUR DEMANDE
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Prospectus produit FR

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Prospectus produit EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)