En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Avec entraînement | P. simple avec prép. pour transm. |
---|---|
Position, ports 1 | Radial |
Contrôleur | Ajustement proportionnel |
Joints | NBR |
Arbre | Arbre claveté ISO Ø25 mm |
Bride de montage | Bride de montage ISO Ø100 à 4 trous |
Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
Déplacement | 32 |
Plage de réglage | 20–250 |
Taille | PVV103-1 |