PVV103-05-16FHRMAPCS005-2500 *

Numéro de série
3799904
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
Avec entraînement P. simple avec prép. pour transm.
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Ajustement proportionnel
Joints NBR
Arbre Arbre claveté ISO Ø20 mm
Bride de montage Bride de montage ISO Ø80 à 4 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 16
Plage de réglage 20–250
Taille PVV103-05