RVF-G1/4-R-01-N-2

Numéro de série
3764908
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
Fonction supplémentaire Du port 2 à 1
Fonction Clapet anti-retour
Mode de réglage Non disponible
Implantation EBR RVF-G1/4
Qmax valves [l/mn] 20
Famille de produits RVF-G1/4-R
Pression d'ouverture [bar] 0,15
Plage de débit [l/min] 0 - 20
Taille nominale 5
Désignation de l’objet RVF-G1/4-R-01-N-2
Pmax [bar] 500
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Pouces
Matériau d'étanchéité NBR
Code article 3764908
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Prospectus produit FR

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Prospectus produit EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)