PDBM10120AP-01-C-V-350-0

Numéro de série
3761126
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
Bobine Sans bobine
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 120
Fonction Limiteur de pression prop.
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 40-1836
Mode de réglage Non disponible
Implantation 10120A
Qmax valves [l/mn] 120
Famille de produits PDBM10120AP
Plage de pression [bar] 8 - 350
Type de connecteur sans bobine
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de réglage press. [bar] 8 - 350
Taille nominale 10
Pmax [bar] 350
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
PDBM10120AP Proportional Pressure Relief Valve
Prospectus produit FR

(0.36 MB)

PDBM10120AP Proportional Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit FR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Prospectus produit EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)