En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Pression nominale [MPa] | 0.05 |
---|---|
Pression nominale [bar] | 0.5 |
Protection de surface | Acier inoxydable (vis+écrou) |
Écrou de fixation | avec (écrou de fixation) |
Vis de fixation FSA | M12 |
Rondelle de contraste | Neutre |
Matériau cadre FSA | Acier inoxydable |
Matériau élément de raccordement FSA | PA |
Autre fonction (et vis creuse) | Sans |
Matériau du tuyau | Verre |
Géométrie du tuyau | Rond |
Joint plat / joint torique | 0 |
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité | FPM |
Taille nominale FSA/FSK | 127 |
Type FSA / FSK | FSA |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Prospectus produit
FR
(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Prospectus produit
EN
(0.55 MB)