ZW-DW06-01-PAB-33V-V

Numéro de série
3719944
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
Fonction supplementaire aucun(e)
Variante Aucun
Fonctionnement Balance de pression
Position Valve Compensateur de pression 2 voies
Mode de réglage Outil
Implantation ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valves [l/mn] 40
Famille de produits ZW-DW06
Plage de pression [bar] 4 - 33
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 40
Plage de réglage press. [bar] 7-33
Taille nominale 6
Désignation de l’objet ZW-DW06-01-PAB-33V-V
Pmax [bar] 350
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3719944
Construction Plaques intermédiaires

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit FR

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Prospectus produit EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit FR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Prospectus produit EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)