WSM03230D-01M-C-V-24DG

Numéro de série
3711434
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
Commande manuelle d'urgence Main d'urgence à appuyer
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Oui
Fonction Distributeurs à 3/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WSM03230D-01
Type de bobine 50-1836
Implantation 03230
Qmax valves [l/mn] 12
Famille de produits WSM03230D
Type de connecteur Connecteur DIN EN 175301-803
Plage de pression P [bar] 0 - 500
Bobine 24 V CC
Plage de débit [l/min] 0 - 12
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 12
Taille nominale 3
Désignation de l’objet WSM03230D-01M-C-V-24DG
Pmax [bar] 500
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3711434
Code article bobine 915142
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.45 MB)

WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Prospectus produit FR

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Prospectus produit EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)