WSM03230C-01-C-V-0

Numéro de série
3711377
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 3/2 voies
Actionnement Magnétique
Série des valves WSM03230C-01
Type de bobine 50-1836
Implantation 03230
Qmax valves [l/mn] 12
Famille de produits WSM03230C
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 0 - 500
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 0 - 12
Fonctionnement Valve à siège
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 12
Taille nominale 3
Désignation de l’objet WSM03230C-01-C-V-0
Pmax [bar] 500
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3711377
Code article bobine -
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit FR

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Prospectus produit EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit FR

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Prospectus produit EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Prospectus produit FR

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Prospectus produit EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)