En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Bobine | 24 V proportionnel |
---|---|
Débit de volume cons.prod.fam. | 0 - 100 |
Fonction | Régulateurs de pression prop. |
Pression de réglage [bar] | sans préréglage |
Commande manuelle d'urgence | Pas de main d'urgence |
Variante | standard |
Commande manuelle d’urgence | Non |
Actionnement | Proportionnel |
Type de bobine | 0 |
Mode de réglage | Non disponible |
Implantation | 12S30 |
Qmax valves [l/mn] | 100 |
Famille de produits | PDMC12S30P |
Plage de pression [bar] | 0 - 45 |
Type de connecteur | Connecteur Deutsch |
Fonctionnement | Valve à tiroir |
Plage de réglage press. [bar] | 0 - 27 |
Taille nominale | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
Type de pilotage | piloté |
Mode d'installation | Compact |
Matériau d'étanchéité | NBR |
Code article bobine | - |
Construction | Valves à emboîter |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
FR
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit
EN
(0.12 MB)