PDMC12S30P-15-C-V-45-24PN-10,5

Numéro de série
3707325
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
Bobine 24 V proportionnel
Débit de volume cons.prod.fam. 0 - 100
Fonction Régulateurs de pression prop.
Pression de réglage [bar] sans préréglage
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante fuites réduites
Commande manuelle d’urgence Non
Actionnement Proportionnel
Type de bobine 0
Mode de réglage Non disponible
Implantation 12S30
Qmax valves [l/mn] 100
Famille de produits PDMC12S30P
Plage de pression [bar] 0 - 45
Type de connecteur Connecteur Deutsch
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de réglage press. [bar] 0 - 45
Taille nominale 12
Pmax [bar] 60
Type de pilotage piloté
Mode d'installation Compact
Matériau d'étanchéité FKM
Code article bobine -
Construction Valves à emboîter

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)