PGI101-3-040-RK20-10-6100 *

Numéro de série
3684127
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
Ports SAE, filetage métrique
Position, ports 1 Fermé côté aspiration
Joints Viton
Arbre Arbre claveté ISO Ø25 mm
Bride de montage Bride de montage SAE B à 2 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 40
Taille PGI101-3