WV700-6-4/3-E-HR-V-C*00

Numéro de série
3679705
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
Commande manuelle d'urgence Dissimulée main d'urgence
Variante Avec maintien
Commande manuelle d’urgence Oui
Fonction Distributeurs à 4/3 voies
Actionnement Manuel
Type de bobine 0
Implantation ISO 4401-03-02-0-05
Famille de produits WV700-6-4/3-E
Type de connecteur sans bobine
Bobine sans bobine
Fonctionnement Valve à siège
Taille nominale 6
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article bobine -
Construction Montage sur embase