RSM12121-01-C-N-5-M240V

Numéro de série
3673442
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
Résolution 40
Fonction Valves d'équilibrage
Ratio de pilotage 5
Mode de réglage Outil
Implantation 12121
Qmax valves [l/mn] 140
Famille de produits RSM12121
Plage de pression [bar] 120 - 420
Plage de débit [l/min] 0 - 140
Plage de réglage press. [bar] 120 - 240
Taille nominale 12
Pmax [bar] 420
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Métrique
Matériau d'étanchéité NBR
Construction À visser

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
RSM12121 Counter Balance Valve
Prospectus produit FR

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Prospectus produit EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit FR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Prospectus produit EN

(0.7 MB)

Accessoires pour valves cartouches
Prospectus produit FR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Prospectus produit EN

(1.68 MB)