En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Ports | Filetage de tuyau ISO |
---|---|
Position, ports 1 | Axiale, P dans la bride |
Joints | NBR |
Arbre | Arbre cyl. Ø 7 mm |
Bride de montage | 2 trous Ø22 |
Sens de rotation | Rotation anti-horaire |
Déplacement | 0.25 |
Taille | PGE100 |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média

Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit
FR
(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Prospectus produit
EN
(6.66 MB)