PPV102-280-10NRSV70M4-5600 *

Numéro de série
3668062
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
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, filetage métrique
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Réducteur de pression, Contrôle de la puissance
Joints NBR, WDR-Viton
Arbre Arbre claveté ISO Ø55 mm
Bride de montage Bride de montage ISO Ø200 à 4 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 280
Plage de réglage Sans
Taille PPV102