PPV102-63-10NRSV4L00-8200 *

Numéro de série
3667995
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
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, filetage métrique
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Pilotage à détection de charge
Joints NBR, WDR-Viton
Arbre Arbre claveté ISO Ø32 mm
Bride de montage Bride de montage ISO Ø125 à 4 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 63
Plage de réglage Sans
Taille PPV102