PGI103-5-100-RA23-10-6100 *

Numéro de série
3666246
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
Ports SAE, filetage métrique
Position, ports 1 Radial
Joints Viton
Arbre Arbre claveté ISO Ø32 mm
Bride de montage Bride de montage SAE C à 2 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 100
Taille PGI103-5