PPV102-360-10NRS-7LM2-0-8600 *

Numéro de série
3648750
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
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, filetage métrique
Position, ports 1 Radial
Contrôleur Réducteur de pression, Contrôle de la puissance, Pilotage à détection de charge
Joints NBR, WDR-Viton
Arbre Arbre claveté ISO Ø60 mm
Bride de montage Bride de montage ISO Ø180 à 4 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 360
Plage de réglage Sans
Taille PPV102