PPV100-100-FR09-30A4-K-1080-4605 *

Numéro de série
3646779
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
Caractéristiques techniques
Plus d’information
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, BSPF/metric
Position, ports 1 Axial
Contrôleur Power control
Joints Viton
Arbre SAE D keyed shaft
Bride de montage SAE D mounting flange 4-hole
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 100
Plage de réglage Without
Taille PPV100