PPV100-100-FR09-22A4-K-1080-4605 *

Numéro de série
3646778
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
Avec entraînement Pompe simple
Ports SAE, BSPF/métrique
Position, ports 1 Axial
Contrôleur Contrôle de la puissance
Joints Viton
Arbre Arbre claveté SAE D
Bride de montage Bride de montage SAE D à 4 trous
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Déplacement 100
Plage de réglage Sans
Taille PPV100