-
En stock
Ajouter à ma liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Caractéristiques techniques
Pression nominale [MPa] | 0.05 |
---|---|
Pression nominale [bar] | 0.5 |
Protection de surface | Acier inoxydable (vis+écrou) |
Écrou de fixation | avec (écrou de fixation) |
Vis de fixation FSA | M12 |
Rondelle de contraste | HYDAC |
Matériau cadre FSA | Acier inoxydable |
Matériau élément de raccordement FSA | PA |
Autre fonction (et vis creuse) | Sans |
Matériau du tuyau | PA |
Géométrie du tuyau | Ovale |
Joint plat / joint torique | 0 |
Matériau joint torique/rondelle d’étanchéité | FPM |
Taille nominale FSA/FSK | 254 |
Type FSA / FSK | FSA |
Réception / certificat de contrôle | sans réception |
Téléchargements
Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50506-00001.jpg)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Prospectus produit
FR
(0.57 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50506-00001.jpg)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Prospectus produit
EN
(0.57 MB)