CX CBV-15-120-G1-F-P-24V-M12

Numéro de série
3587571
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
Code de commande CX CX CBV
Joint statique FPM
Valeur KV CX à commande directe [m³/h] 6
Matériau du corps CX Acier zingué
Taille de raccordement CX G 1
Diamètre nominal DN CX 15
Pression nominale - CX 5–120 bar
Série CX 2/2 voies
Réception / certificat de contrôle sans réception

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
Limiteur de pression 2/2 CX CBV
Prospectus produit FR

(0.73 MB)

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Prospectus produit EN

(1.3 MB)