4WMH 10 J 01/V *

Numéro de série
3571988
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
Commande manuelle d'urgence Pas de main d'urgence
Variante standard
Commande manuelle d’urgence Non
Fonction Distributeurs à 4/3 voies
Actionnement Manuel
Série des valves 4WMH 10 J
Implantation ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valves [l/mn] 150
Famille de produits 4WMH 10 J
Type de connecteur sans bobine
Plage de pression P [bar] 0 - 320
Bobine sans bobine
Plage de débit [l/min] 0 - 150
Fonctionnement Valve à tiroir
Plage de débits volumiques Q [l/mn] 0 - 150
Taille nominale 10
Désignation de l’objet 4WMH 10 J 01/V *
Pmax [bar] 320
Type de pilotage à commande directe
Mode d'installation Autres
Matériau d'étanchéité FKM
Code article 3571988
Code article bobine -
Construction Montage sur embase

Téléchargements

Les données de CAO n’ont pas pu être trouvées au niveau catégorie de produits. En revanche, elles peuvent être trouvées directement au niveau de chacun des produits.
Média
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Prospectus produit FR

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Prospectus produit EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit FR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Prospectus produit EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit FR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Prospectus produit EN

(1.27 MB)